Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 10,0274 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 11.0 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.433 in |
Kafa Çapı | 15.0 mm |
Kafa Çapı | 0.591 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 1.4 - 4.5 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.055 - 0.177 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 9.0 - 10.0 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.354 - 0.394 in |
Kafa Yüksekliği | 3.2 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.126 in |
Perçin Tipi | Çeyrek Dönüşlü Kilit |
Sürüş Tipi | Çapraz Oyuklu Tahrik |
Delik Şekli | Round |
Perçin Bağlantı Stili | Çeyrek Tur |
Tam Malzeme | Polyamide |
Renk | Black |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | Style 9 |
Hazır Kurulu Perçin | Evet |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.