Menü Arama

N/A

Ürün kodu:

46111111530002E

38 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Chrome Plated
Anahtar Tipi 5 mm Çift Uçlu Anahtar
Kavrama Aralığı 18.5 mm
Renk Natural
GTIP Numarası 8301300000
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Montaj Yönelimi Sol Tutamaklı
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mandal Biçim Secure
Dahil No Includes

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin