Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mil Uzunluğu | 45.0 mm |
---|---|
Mil Uzunluğu | 1.772 in |
Kafa Yüksekliği | 20.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.787 in |
Hazne Yüksekliği | 18.5 mm |
Hazne Yüksekliği | 0.728 in |
Topuz Yüksekliği | 45.0 mm |
Topuz Yüksekliği | 1.772 in |
Kavrama Aralığı | 28.5 mm |
Kavrama Aralığı | 1.122 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 22.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.874 in |
Montaj Deliği Genişliği | 20.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.795 in |
Conta Malzemesi | Rubber |
Gövde Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Mil Malzemesi | Steel |
Bitir | Chrome Plated |
Renk | Krom |
Anahtar Tipi | Anahtarsız |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Mandal Biçim | Cam Latch |
Kulp Tipi | Kelebek Topuz Tutamak |
Kulp Biçimi | Wing |
Aksiyon Tipi | Left Hand;Right Hand |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.