Menü Arama

Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 18.5 mm Polyamide

Kelebek topuzlu çeyrek tur dönüşlü kilit, arka taraftaki çerçeveye geçerek sabitlenen dönen bir kam (mandal) ile kapıları ve panelleri sabitlemek ve kilitlemek için tasarlanmıştır. İyi sızdırmazlık için kauçuk conta ile birlikte verilir. Sık kullanım için kurulumu kolay ve hızlıdır.
Ürün kodu:

0622090E

556 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mil Uzunluğu 40.0 mm
Kafa Yüksekliği 20.0 mm
Hazne Yüksekliği 18.5 mm
Topuz Yüksekliği 40.0 mm
Kavrama Aralığı 18.5 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Conta Malzemesi Rubber
Gövde Malzemesi Polyamide
Mil Malzemesi Polyamide
Bitir No Finish
Renk Black
Anahtar Tipi Anahtarsız
GTIP Numarası 7907000090
Mandal Biçim Silindirli Kilit
Kulp Tipi Kelebek Topuz Tutamak
Kulp Biçimi Wing
Aksiyon Tipi Sol El; Sağ El

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin