Menü Arama

Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 28.5 mm Steel

Kelebek topuzlu çeyrek tur dönüşlü kilit, arka taraftaki çerçeveye geçerek sabitlenen dönen bir kam (mandal) ile kapıları ve panelleri sabitlemek ve kilitlemek için tasarlanmıştır. İyi sızdırmazlık için kauçuk conta ile birlikte verilir. Sık kullanım için kurulumu kolay ve hızlıdır.
Ürün kodu:

3621147E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kafa Yüksekliği 19.5 mm
Hazne Yüksekliği 18.5 mm
Topuz Yüksekliği 45.0 mm
Kavrama Aralığı 28.5 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Conta Malzemesi Rubber
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mil Malzemesi Steel
Bitir Chrome Plated
Renk Krom
Anahtar Tipi Anahtarsız
GTIP Numarası 8301409000
Mandal Biçim Cam Latch
Kulp Tipi Kelebek Topuz Tutamak
Kulp Biçimi Wing
Aksiyon Tipi Left Hand;Right Hand

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin