Menü Arama

N/A

Ürün kodu:

4604038E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 20

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Anahtar Tipi Altıgen Tahrikli Anahtar
Montaj Yönelimi Universal
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Aralığı 14.5 mm
Hazne Yüksekliği 18.5 mm
Mandal Malzemesi Stainless Steel
Mil Malzemesi Stainless Steel
Bitir Natural
GTIP Numarası 7326909890
Mandal Biçim Cam Latch
Renk Natural

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin