56020202890E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
Kulp Tipi | Göbekle Çalışan Tutamak |
---|---|
Anahtar Tipi | 8 mm Kare Anahtar |
Montaj Yönelimi | Universal |
Mil Uzunluğu | 45.0 mm |
Mil Uzunluğu | 1.772 in |
Kavrama Aralığı | 18.5 mm |
Kavrama Aralığı | 0.728 in |
Mandal Malzemesi | PA |
Mil Malzemesi | Nylon |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Mandal Biçim | Cam Latch |
Renk | Black |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.