Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit 68.0 mm 28.5 mm PA

Ayarlanabilir Kulplu Milli Sürgüler; elektrik panoları, kapılar, dolaplar ve diğer benzer uygulamalarda kullanılır. Çıkarılabilir kulplu olduğundan şart değildir ve kullanılmadığında kilit, 9 mm üçgen bir anahtarla açılabilir. Mil malzemesi çelikten, sürgü ise poliamidden mamuldür.
Ürün kodu:

9600020123936E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mil Malzemesi Steel
Mandal Malzemesi PA
Kulp Biçimi No Handle
Stil Kollu Mil
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Kavrama Aralığı 28.5 - 68.0 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin