9600120123930E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
Kulp Malzemesi | PA |
---|---|
Mil Malzemesi | Steel |
Mandal Malzemesi | PA |
Kulp Biçimi | Yıldız Kulp |
Stil | Düz Mil |
Montaj Deliği Uzunluğu | 22.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.874 in |
Montaj Deliği Genişliği | 20.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.795 in |
Kavrama Aralığı | 18.5 - 60.0 mm |
Kavrama Aralığı | 0.728 - 2.362 in |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.