Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kavrama Aralığı | 24.5 mm |
---|---|
Kavrama Aralığı | 0.965 in |
Kavrama Uzunluğu | 24.5 mm |
Kavrama Uzunluğu | 0.965 in |
Montaj Deliği Genişliği | 20.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.795 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 22.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.874 in |
Mil Uzunluğu | 45.0 mm |
Mil Uzunluğu | 1.772 in |
Kulp Uzunluğu | 111.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 4.37 in |
Mandal Biçim | Cam Latch |
Kilitlenme Tipi | Anahtarlı Kilit |
Anahtarlama | Keyed Alike |
Anahtar Tipi | Eurokey (5333) |
Kulp Biçimi | L-Shape |
Montaj Tipi | Vidalı Montaj |
Montaj Yönelimi | Universal |
Renk | Krom |
Bitir | Chrome Plated |
Malzeme | Die Cast Zinc Alloy |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Dahil | No Includes |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.