Menü Arama

Sürgü Kolu

Ayarlanabilir sıkıştırmalı sürgüler "L" Sap tasarımına sahiptir. Daha çok sıkıştırma sayesinde IP/NEMA performansı, gerekli olduğu yerlerde daha güvenli sızdırmazlık oluşturarak gürültü ve titreşim koşullarına karşı daha iyi yalıtım sağlar. Dolaplar ve mobilyalar için idealdir. Krom içeren çinko döküm malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

111110538E

63 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kavrama Aralığı 14.5 mm
Kavrama Uzunluğu 14.5 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kulp Uzunluğu 111.0 mm
Mandal Biçim Cam Latch
Kilitlenme Tipi Anahtarlı Kilit
Anahtarlama Keyed Alike
Anahtar Tipi Eurokey (5333)
Kulp Biçimi L-Shape
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Montaj Yönelimi Universal
Renk Krom
Bitir Chrome Plated
Malzeme Die Cast Zinc Alloy
GTIP Numarası 7907000090
Dahil No Includes

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin