Menü Arama

T-Handle Latch 8.5 mm 111.0 mm Zamak Black

L Kulplu Silindirli Kilitler; kapı, dolap ve diğer kabin türlerini emniyete almak için kullanılır. Silindirsiz tasarlandığından anahtarla kilitlenmesini imkansızdır. Bunun yerine, kolu çevirme mekanizması kullanılır. Siyah renklidir ve Zamak malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

111120060E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kavrama Aralığı 8.5 mm
Kavrama Uzunluğu 8.5 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kulp Uzunluğu 111.0 mm
Mandal Biçim Cam Latch
Kilitlenme Tipi Silindirsiz
Montaj Yönelimi Universal
Renk Black
Bitir No Finish
Malzeme Zamak
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin