Menü Arama

Sürgü Kolu Farklı Anahtarlı 111.0 mm Die Cast Zinc Alloy

Kulplu Silindirli Kilitler; kapı, dolap ve diğer kabin türlerini emniyete almak için kullanılır. Her kilidin farklı anahtarlanmasını sağlayan L-kilit, farklı anahtarlı tutucu ile tasarlandığından her anahtarın belirli bir kilidi açma yeteneğini sınırlar. Siyah renktedir ve çinko alaşımdan mamuldür.
Ürün kodu:

111120247E

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kavrama Aralığı 28.5 mm
Kavrama Uzunluğu 28.5 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kulp Uzunluğu 111.0 mm
Mandal Biçim Cam Latches
Kilitlenme Tipi Benzer Anahtarlı
Anahtarlama Farklı Anahtarlı
Anahtar Tipi Farklı Anahtarlı
Kulp Biçimi L-Shape
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Montaj Yönelimi Universal
Renk Black
Bitir Black Polyamide
Malzeme Die Cast Zinc Alloy
GTIP Numarası 8301409000
Dahil Nothing Included

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin