Menü Arama

T-Handle Latch 28.5 mm 122.0 mm Zamak Chrome

Kulplu Silindirli Kilitler; kapı, dolap ve diğer kabin türlerini emniyete almak için kullanılır. Çeyrek tur dönüşlü L kulplu tutucu, kolayca kavrama sunar. Dar alanlarda kolay erişim sağlar. Kulp, kilide bir M5 vidayla tespit edilir. Anahtarlar temin edilmez. Zamak malzemeden Krom ile mamuldür.
Ürün kodu:

211111147E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kavrama Aralığı 28.5 mm
Kavrama Uzunluğu 18.5 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kulp Uzunluğu 122.0 mm
Mandal Biçim Quarter-Turn Cam Latch
Kilitlenme Tipi Çeyrek Tur
Kulp Biçimi L-Shape
Montaj Yönelimi Universal
Renk Krom
Bitir Chrome Plated
Malzeme Zamak
GTIP Numarası 8301409000
Dahil No Includes

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin