Menü Arama

Quarter Turn Spring Latch 18.5 mm 8.0 mm Square Key

Ürün kodu:

360112830

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Krom
Bitir Chrome Plated
Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Mandal Biçim Quarter-Turn with Spring
Kafa Stili 8.0 mm Square
Anahtar Tipi 8 mm Kare Anahtar
Dahil Key Sold Separately
Kavrama Aralığı 18.5 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin