Menü Arama

Çift Evrensel Bağlantı 20.0 89.0 31.0 304 Stainless Steel

Deliksiz yekpare uçlu Çift Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Paslanmaz malzemeden mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya son derece dirençlidir.
Ürün kodu:

20216351

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.284,9478 TL
5 - 9 2.056,453 TL
10 - 19 1.942,3695 TL
20 + 1.713,8747 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.284,95 TL

1 x 2.284,9478 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Unbored
d tol. h4 20.0
l1 89.0
l2 31.0
l3 26.0
w1 21.0
Weight g 150.0
Malzeme 304 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin