Menü Arama

Çift Evrensel Bağlantı 25.0 105.0 37.0 304 Stainless Steel

Deliksiz yekpare uçlu Çift Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Paslanmaz malzemeden mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya son derece dirençlidir.
Ürün kodu:

20216627

44 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.538,6852 TL
5 - 9 2.284,9478 TL
10 - 19 2.157,7513 TL
20 + 1.904,0139 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.538,69 TL

1 x 2.538,6852 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Unbored
d tol. h4 25.0
l1 105.0
l2 37.0
l3 30.0
w1 25.0
Weight g 350.0
Malzeme 304 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin