Menü Arama

Çift Evrensel Bağlantı 50.0 189.0 66.0 304 Stainless Steel

Deliksiz yekpare uçlu Çift Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Paslanmaz malzemeden mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya son derece dirençlidir.
Ürün kodu:

20216658

21 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 5.838,9104 TL
5 - 9 5.255,0521 TL
10 - 19 4.962,9591 TL
20 + 4.379,1008 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.838,91 TL

1 x 5.838,9104 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Unbored
d tol. h4 50.0
l1 189.0
l2 66.0
l3 56.0
w1 42.0
Weight g 2000.0
Malzeme 304 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin