Menü Arama

Çıkıntılı Tutamak M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) Alüminyum

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, and furniture. It features a flat L-shape that extends out from the cabinet for easy gripping. It includes a lettering block and is easy to install. Natural and made from Aluminium material.
Ürün kodu:

0835146100E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
70 - 349 417,3719 TL
350 + 375,6347 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 70

Toplam fiyat:

29.216,03 TL

70 x 417,3719 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bitir No Finish
Malzeme Alüminyum
Tip With Lettering Block
Flanş Genişliği 3.0 mm
Toplam Yükseklik 46.0 mm
Toplam Uzunluk 100.0 mm
GTIP Numarası 8302420090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin