Menü Arama

Çıkıntılı Tutamak M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) Alüminyum

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, and furniture. It features a flat L-shape that extends out from the cabinet for easy gripping. It includes a lettering block and is easy to install. Black and made from Aluminium material.
Ürün kodu:

0835246100E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 70

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Bitir No Finish
Malzeme Alüminyum
Tip With Lettering Block
Flanş Genişliği 3.0 mm
Toplam Yükseklik 46.0 mm
Toplam Uzunluk 100.0 mm
GTIP Numarası 8302420090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin