Menü Arama

Çıkıntılı Tutamak 110.0 mm M6 12.0 mm Alüminyum Black

Ürün kodu:

1220531

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2 + 287,8784 TL
Standart paket: 2

Şunun katları halinde sipariş ver: 2

Toplam fiyat:

575,76 TL

2 x 287,8784 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Bitir Plastik Kaplı; Dokulu
Malzeme Alüminyum
Tip Without Lettering Block
Flanş Genişliği 13.0 mm
Toplam Yükseklik 36.0 mm
Toplam Uzunluk 110.0 mm
Diş Uzunluğu 12.0 mm
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin