Menü Arama

Çıkıntılı Tutamak 200.0 mm M6 12.0 mm Alüminyum Natural

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for sliding doors. It is characterized by its unique L-shape. Mounted using screw channel for M6 screws. It comes without lettering block and is easy to install. Natural and made from Aluminium material.
Ürün kodu:

1220534

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2 + 413,3869 TL
Standart paket: 2

Şunun katları halinde sipariş ver: 2

Toplam fiyat:

826,77 TL

2 x 413,3869 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bitir Anodized
Malzeme Alüminyum
Tip Harf Bloksuz
Flanş Genişliği 13.0 mm
Toplam Yükseklik 36.0 mm
Toplam Uzunluk 200.0 mm
Diş Uzunluğu 12.0 mm
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin