Menü Arama

Çıkıntılı Tutamak 250.0 mm M6 12.0 mm Alüminyum Natural

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for sliding doors. It is characterized by its unique L-shape. Mounted using screw channel for M6 screws. It includes a lettering block and is easy to install. Natural and made from Aluminium material.
Ürün kodu:

1220550

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2 + 498,7313 TL
Standart paket: 2

Şunun katları halinde sipariş ver: 2

Toplam fiyat:

997,46 TL

2 x 498,7313 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bitir Anodized
Malzeme Alüminyum
Tip With Lettering Block
Flanş Genişliği 13.0 mm
Toplam Yükseklik 36.0 mm
Toplam Uzunluk 250.0 mm
Diş Uzunluğu 12.0 mm
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin