Menü Arama

M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

Cilt vidalar, eşleşen parçaların tutturulmasıyla uygulamalarda birden fazla panonun birleştirilmesi için tasarlanmıştır. Siyah HDPE ile imal edilen bu ürün grubu hem erkek hem de dişi parçaları içeren bir setle gelir.
Ürün kodu:

0191160901VR

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 13,6935 TL
500 - 999 8,3074 TL
1000 + 6,0651 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M4
Renk Black
Diş Standardı Metrik Dişler
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kafa Tipi Yuvarlak Başlı
Vida Tipi Cilt Vidası Seti
Tam Malzeme High Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin