Menü Arama

Erkek Cilt Vidası 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

Beyaz Naylondan imal edilen havşalı kitap vidası bir eşleştirme yuvasıyla (ayrıca sipariş edilmelidir) birlikte kullanılır. Kitap vidaları, eşleştirme parçasına elle veya düz tornavidayla vidalanarak birçok sayfayı birleştirmek üzere tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

082062559901

1926 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 7,5071 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.753,55 TL

500 x 7,5071 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M6
Renk Black
Diş Standardı Metrik Dişler
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Kafa Tipi Yuvarlak Başlı
Vida Tipi Kitap Vidası - Erkek
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin