Menü Arama

Dişi Cilt Vidası #8/32 15.9 mm 10.3 mm PC

Şeffaf Polikarbonat (PC) ile imal edilen havşalı dirsek, eşleştirme yuvasıyla (ayrıca sipariş edilir) birlikte kullanılır. Kitap vidaları, eşleştirme parçasına elle veya düz tornavidayla vidalanarak birçok sayfayı birleştirmek üzere tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

27POST8320625

4000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,9316 TL
5000 - 19999 3,5385 TL
20000 + 3,1848 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.931,60 TL

1000 x 3,9316 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu #8/32
Renk Transparent
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Vida Tipi Kitap Vidası - Erkek
Tam Malzeme Polycarbonate
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin