Menü Arama

Yaylı Bağlantı Elemanı Dişi Tahrikli 25.4 mm (L) 9.9 mm PE

Moulded Polycarbonate (PC) binder screw posts offer a simple and effective binding solution for a variety of applications. Use with the corresponding screw (not included).
Ürün kodu:

27POSTNT1000

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,5234 TL
5000 - 19999 1,3709 TL
20000 + 1,2339 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.523,40 TL

1000 x 1,5234 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu Not Threaded
Renk White
Diş Standardı Dişsiz
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Sürüş Tipi Dişi Tahrikli
Kafa Tipi Yuvarlak Başlı
Vida Tipi Kitap Vidası
Tam Malzeme Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin