Menü Arama

Yaylı Bağlantı Elemanı Erkek Tahrikli 25.4 mm (L) 11.1 mm PC

Moulded Polycarbonate (PC) binder screw offer a simple and effective binding solution for a variety of applications. Use with the corresponding binder screw post (not included).
Ürün kodu:

27PP001

4000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,528 TL
5000 - 19999 1,3752 TL
20000 + 1,2378 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.528,00 TL

1000 x 1,528 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu Not Threaded
Renk White
Diş Standardı Dişsiz
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Sürüş Tipi Erkek Tahrikli
Kafa Tipi Yuvarlak Başlı
Tam Malzeme Polycarbonate
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin