Menü Arama

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçaları

Stokta

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçaları, Clevis Bağlantısı ile çalışmak üzere tasarlanmış olup pürüzsüz ve kontrollü hareket sağlar. Açılı oturtma gerektiğinde bağlantı oluşturmak için Clevis Bağlantıları arasında yerleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Eşleştirme parçasının mükemmel oturması, Clevis Bağlantısı ile sıkı ve sağlam bir bağlantı oluşturarak istikrar, güvenilirlik ve azami yük iletimi sağlar. Eşleştirme parçasının pürüzsüz yüzey kaplaması eşleşen parçalar arasındaki sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak bağlantı parçasının uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.

Böylece, farklı yükler ve şartlar altında hizalı ve bağlantılı kalmaya devam ederek güvenilir ve güvenli bir bağlantı yaratır. Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmış olduğundan takıp çıkarması kolaydır. Otomotiv, imalat ve inşaat endüstrilerinde direksiyon bağlantıları, süspansiyon sistemleri ve kontrol mekanizmaları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.

  • Açılı oturtma gerektiğinde bağlantı oluşturmak için Clevis Bağlantıları arasında yerleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.
  • Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmış olduğundan takıp çıkarması kolaydır.
  • Eşleştirme parçasının pürüzsüz yüzey kaplaması, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak bağlantı parçasının uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Series Code:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Thread hand Diş Tipi d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Satın Al
239,6408 TL - 399,62 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Left Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
125,5573 TL - 209,4808 TL 200 Stokta
M8
Left Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
90,1521 TL - 150,4721 TL 424 Stokta
M6
Right Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
144,8991 TL - 241,6078 TL 3 Stokta
M10
Right Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
266,5226 TL - 380,9339 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Right Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
94,4139 TL - 157,3565 TL 288 Stokta
M5
Left Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
89,8243 TL - 149,8165 TL 50 Stokta
M5
Right Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
154,0782 TL - 257,0156 TL 4 Stokta
M12
Right Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
206,2026 TL - 343,8895 TL 174 Stokta
M14
Right Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
  • / 2
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 16.0 M16 24.0 Steel

20211844

Fiyat Aralığı
399,62 TL - 239,6408 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 8.0 M8 12.0 Steel

20211769

Fiyat Aralığı
209,4808 TL - 125,5573 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 6.0 M6 9.0 Steel

20211592

Fiyat Aralığı
150,4721 TL - 90,1521 TL

Stok Seviyeleri
424 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 10.0 M10 15.0 Steel

20211639

Fiyat Aralığı
241,6078 TL - 144,8991 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 16.0 M16 24.0 Steel

20211691

Fiyat Aralığı
380,9339 TL - 266,5226 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 5.0 M5 7.5 Steel

20211738

Fiyat Aralığı
157,3565 TL - 94,4139 TL

Stok Seviyeleri
288 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 5.0 M5 7.5 Steel

20211585

Fiyat Aralığı
149,8165 TL - 89,8243 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 12.0 M12 18.0 Steel

20211653

Fiyat Aralığı
257,0156 TL - 154,0782 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 14.0 M14 21.0 Steel

20211660

Fiyat Aralığı
343,8895 TL - 206,2026 TL

Stok Seviyeleri
174 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14