Menü Arama

Çatal Pimler

Stokta

Çatal Pimler, bir tarafı düz başlı silindirik pimlerdir. Clevis Bağlantısının deliklerine oturup pivot bağlantısı oluşturarak açılı hareket ve ayarlama için tasarlanmıştır.

Mükemmel sağlamlık, uzun ömür ve korozyon direnci sunar. Silindirik tasarımı sayesinde deliklere kolayca girer ve eşleştirme parçası rahatça döndürülür. Ayrıca, düz baş yapısı, montaj sırasında stop işlevi görür.

Tasarımı sayesinde gerektiğinde pim hızlı ve kolayca sökülür, ayalanır ve değiştirilir. Otomotiv, imalat ve inşaat endüstrilerinde direksiyon bağlantıları, süspansiyon sistemleri ve kontrol mekanizmalarında kullanılır.

  • Açısal hareket ve ayarlama sağlayan bir bağlantı oluşturur.
  • Mükemmel sağlamlık, uzun ömür ve korozyon direnci sunar.
  • Silindirik tasarımı sayesinde deliklere kolayca girer ve eşleştirme parçası rahatça döndürülür.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Igumid G, Steel Seri Kodu: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 l2 l3 d1 tol. h11 Malzeme l1 Satın Al
17,958 TL - 27,8173 TL 3456 Stokta
6.0
16.5
8.0
Steel
20.0
63,0291 TL - 97,1845 TL 3987 Stokta
5.7
17.0
6.0
303 Stainless Steel
12.2
182,045 TL - 279,9338 TL 132 Stokta
18.0
50.5
25.0
Steel
57.0
66,9024 TL - 102,8184 TL 87 Stokta
5.0
12.5
6.0
303 Stainless Steel
15.5
  • / 2
Çatal Pim 8.0 6.0 20.0 Zinc Plated Steel

20194710

Fiyat Aralığı
27,8173 TL - 17,958 TL

Stok Seviyeleri
3456 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Çatal Pim 6.0 5.7 12.2 303 Stainless Steel

20192518

Fiyat Aralığı
97,1845 TL - 63,0291 TL

Stok Seviyeleri
3987 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    12.2
  • l1
    12.2
  • l2
    17.0
Çatal Pim 25.0 18.0 57.0 Zinc Plated Steel

20194765

Fiyat Aralığı
279,9338 TL - 182,045 TL

Stok Seviyeleri
132 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    25.0
  • d2
    18.0
  • d3
    32.0
  • l1
    57.0
  • l2
    50.5
Çatal Pim 6.0 5.0 15.5 303 Stainless Steel

20194796

Fiyat Aralığı
102,8184 TL - 66,9024 TL

Stok Seviyeleri
87 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5