Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
150 - 999 | 5,6156 TL |
1000 - 1499 | 3,209 TL |
1500 + | 2,292 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | 4.0 mm |
---|---|
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | 0.157 in |
Kafa Çapı | 10.0 mm |
Kafa Çapı | 0.394 in |
Mafsal Çapı | 4.6 mm |
Mafsal Çapı | 0.181 in |
Diş Çapı | 10.0 mm |
Diş Çapı | 0.394 in |
Diş Boyutu | M7 |
Diş Uzunluğu | 40.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.575 in |
Malzeme | Steel |
Bitir | Zinc Plated |
Vida Tipi | Confirmat Vida |
Kafa Tipi | Yuvarlak Başlı |
Sürüş Tipi | Altıgen Tahrikli |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.