Menü Arama

Kenar Koruyucu Top 51.4 mm 10.8 mm EPDM

This single-material flipper gasket is manufactured from EPDM with an internal spring core. Install by hand to provide an sealing edge for your assembly
Ürün kodu:

490758

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 8.479,8991 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

8.479,90 TL

1 x 8.479,8991 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme EPDM
Malzeme Türü Single
Tip 5 - Genişletilebilir
Renk Black
Yönelim Top
Dahil 20.0 m roll
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin