Menü Arama

Kenar Koruyucu Top 35.7 mm 7.3 mm EPDM

This single-material flipper gasket is manufactured from EPDM with an internal spring core. Install by hand to provide an sealing edge for your assembly
Ürün kodu:

490759

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 7.226,2931 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

7.226,29 TL

1 x 7.226,2931 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme EPDM
Malzeme Türü Single
Tip 6 - Açık
Renk Black
Yönelim Top
Dahil 20.0 m roll
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin