Menü Arama

Kenar Koruyucu Side 13.7 mm 21.0 mm EPDM

This domed blanking plug is made of black Nylon and is heat stabilised to UL94 -V2 to fit panel thickness of 3.2 mm. Easy to push into holes in the panel to blank and protect from sharp edges. The profile is designed with an open vent to help ventilation.
Ürün kodu:

490761

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 4.866,8051 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.866,81 TL

1 x 4.866,8051 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme EPDM
Malzeme Türü Dual
Tip 2
Renk Black
Yönelim Side
Dahil 20.0 m roll
GTIP Numarası 4016930090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin