Menü Arama

Contalı Dişli Tapa 22.0 mm;M16 Yellow PA6

Contalı Dişli Tapa, ısıya dayanıklıdır ve TPE sızdırmalık pulu sayesinde kirleticilerin girmesini önler. Metrik dişlilere sahiptir, elle veya tornavidayla takılır. -30°C ila 90°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Sarı renklidir ve PA6 malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20597429

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 8,8762 TL
5000 - 24999 6,3401 TL
25000 + 5,7061 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.438,10 TL

500 x 8,8762 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 15.0 mm
SW2 12.0 mm
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Tip 1
Renk Yellow
Malzeme PA6
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin