Menü Arama

Contalı Dişli Tapa 28.0 mm;M22 Yellow PA6

Contalı Dişli Tapa, ısıya dayanıklıdır ve TPE sızdırmalık pulu sayesinde kirleticilerin girmesini önler. Metrik dişlilere sahiptir, elle veya tornavidayla takılır. -30°C ila 90°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Sarı renklidir ve PA6 malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20597450

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 2999 9,8813 TL
3000 - 14999 7,0581 TL
15000 + 6,3522 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

2.964,39 TL

300 x 9,8813 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 10.0 mm
SW2 18.0 mm
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Tip 1
Renk Yellow
Malzeme PA6
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin