Menü Arama

Contalı Dişli Tapa 22.0 mm;3/8" Yellow PA6

Contalı Dişli Tapa, ısıya dayanıklıdır ve TPE sızdırmalık pulu sayesinde kirleticilerin girmesini önler. GAS dişlilere sahiptir, elle veya tornavidayla takılır. -30°C ila 90°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Sarı renktedi ve PA6 malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20597481

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
450 - 4499 8,8762 TL
4500 - 22499 6,3401 TL
22500 + 5,7061 TL
Standart paket: 4500

Şunun katları halinde sipariş ver: 450

Toplam fiyat:

3.994,29 TL

450 x 8,8762 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Daha fazla göster

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 15.0 mm
SW2 12.0 mm
Uyumlu Diş Standardı Gas Dişler
Tip 1
Renk Yellow
Malzeme PA6
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin