Menü Arama

Contalı Dişli Tapa 27.0 mm;1/2" Yellow PA6

Contalı Dişli Tapa, ısıya dayanıklıdır ve TPE sızdırmalık pulu sayesinde kirleticilerin girmesini önler. GAS dişlilere sahiptir, elle veya tornavidayla takılır. -30°C ila 90°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Sarı renktedi ve PA6 malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20597498

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
270 - 2699 10,6294 TL
2700 - 13499 7,5924 TL
13500 + 6,8332 TL
Standart paket: 2700

Şunun katları halinde sipariş ver: 270

Toplam fiyat:

2.869,94 TL

270 x 10,6294 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 19.0 mm
SW2 16.0 mm
Uyumlu Diş Standardı Gas Dişler
Tip 1
Renk Yellow
Malzeme PA6
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin