Menü Arama

Contalı Dişli Tapa 32.0 mm;3/4" Yellow PA6

Contalı Dişli Tapa, ısıya dayanıklıdır ve TPE sızdırmalık pulu sayesinde kirleticilerin girmesini önler. GAS dişlilere sahiptir, elle veya tornavidayla takılır. -30°C ila 90°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Sarı renktedi ve PA6 malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20597504

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 1999 12,4652 TL
2000 - 9999 8,9037 TL
10000 + 8,0133 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

2.493,04 TL

200 x 12,4652 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 24.0 mm
SW2 21.0 mm
Uyumlu Diş Standardı Gas Dişler
Tip 1
Renk Yellow
Malzeme PA6
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin