Menü Arama

Contalı Dişli Tapa 40.0 mm;1" Yellow PA6

Contalı Dişli Tapa, ısıya dayanıklıdır ve TPE sızdırmalık pulu sayesinde kirleticilerin girmesini önler. GAS dişlilere sahiptir, elle veya tornavidayla takılır. -30°C ila 90°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Sarı renktedi ve PA6 malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20597511

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 13,2041 TL
1000 - 4999 9,4315 TL
5000 + 8,4884 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.320,41 TL

100 x 13,2041 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Daha fazla göster

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 30.0 mm
SW2 27.0 mm
Uyumlu Diş Standardı Gas Dişler
Tip 1
Renk Yellow
Malzeme PA6
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin