Menü Arama

3/8” BSP Dişleri, Gas Dişler N/A White PA; TPE

Doğal Naylon dişli tapa, TPE pul içerir. BSP dişliler için uygundur ve elle veya elektrikli aletle takılıp çıkarılabilir. Kullanılan malzeme -30 °C ila +50 °C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.
Ürün kodu:

8612000

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 11,7864 TL
1000 - 1999 8,4188 TL
2000 + 7,2576 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.178,64 TL

100 x 11,7864 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 16.0 mm
SW2 12.0 mm
Uyumlu Diş Standardı BSP Dişleri
Uyumlu Diş Standardı Gas Dişler
Renk White
Malzeme PA; TPE
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin