Menü Arama

3/4” BSP Dişleri, Gas Dişler N/A White PA; TPE

Doğal Naylon dişli tapa, TPE pul içerir. BSP dişliler için uygundur ve elle veya elektrikli aletle takılıp çıkarılabilir. Kullanılan malzeme -30 °C ila +50 °C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.
Ürün kodu:

8614000

742 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 20,8055 TL
250 - 499 18,9141 TL
500 + 17,1947 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.040,28 TL

50 x 20,8055 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 18.0 mm
SW2 14.0 mm
Uyumlu Diş Standardı BSP Dişleri
Uyumlu Diş Standardı Gas Dişler
Renk White
Malzeme PA; TPE
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin