Menü Arama

1” BSP Dişleri, Gas Dişler N/A White PA; TPE

Doğal Naylon dişli tapa, TPE pul içerir. BSP dişliler için uygundur ve elle veya elektrikli aletle takılıp çıkarılabilir. Kullanılan malzeme -30 °C ila +50 °C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.
Ürün kodu:

8615000

571 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 47,3731 TL
125 - 249 27,0704 TL
250 + 19,3359 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

1.184,33 TL

25 x 47,3731 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 20.0 mm
SW2 16.0 mm
Uyumlu Diş Standardı BSP Dişleri
Uyumlu Diş Standardı Gas Dişler
Renk White
Malzeme PA; TPE
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin