Menü Arama

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M10 16.0 316 Stainless Steel

Dahili Altıgen Başlı Sızdırmazlık Somunları, sızdırmazlık parçasının doğrudan cıvataya yapıştırıldığı bağlantı elemanlarıdır ve maddeleri içeride, kirleticileri ise dışarıda tutar. Makineler, vites kutuları ve hava silindirleri gibi uygulamalarda kullanılabilir. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Ürün kodu:

20207632

88 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 254,3689 TL
50 - 99 203,4949 TL
100 - 199 190,7768 TL
200 - 499 178,0583 TL
500 + 165,3399 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

254,37 TL

1 x 254,3689 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M10
A/F 16.0
d2 ±0.05 10.6
h1 max 8.4
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin