Menü Arama

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M12 18.0 303 Stainless Steel

Dahili Altıgen Başlı Sızdırmazlık Somunları, sızdırmazlık parçasının doğrudan cıvataya yapıştırıldığı bağlantı elemanlarıdır ve maddeleri içeride, kirleticileri ise dışarıda tutar. Makineler, vites kutuları ve hava silindirleri gibi uygulamalarda kullanılabilir. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Ürün kodu:

20207649

57 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 209,2731 TL
50 - 99 167,4184 TL
100 - 199 156,9548 TL
200 - 499 146,4912 TL
500 + 136,0273 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

209,27 TL

1 x 209,2731 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M12
A/F 18.0
d2 ±0.05 12.85
h1 max 10.8
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin