Menü Arama

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M2 4.0 303 Stainless Steel

Dahili Altıgen Başlı Sızdırmazlık Somunları, sızdırmazlık parçasının doğrudan cıvataya yapıştırıldığı bağlantı elemanlarıdır ve maddeleri içeride, kirleticileri ise dışarıda tutar. Makineler, vites kutuları ve hava silindirleri gibi uygulamalarda kullanılabilir. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Ürün kodu:

20207861

38 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 230,764 TL
50 - 99 184,6113 TL
100 - 199 173,0732 TL
200 - 499 161,5347 TL
500 + 149,9966 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

230,76 TL

1 x 230,764 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M2
A/F 4.0
d2 ±0.05 2.35
h1 max 1.6
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin