Menü Arama

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M3 5.5 303 Stainless Steel

Dahili Altıgen Başlı Sızdırmazlık Somunları, sızdırmazlık parçasının doğrudan cıvataya yapıştırıldığı bağlantı elemanlarıdır ve maddeleri içeride, kirleticileri ise dışarıda tutar. Makineler, vites kutuları ve hava silindirleri gibi uygulamalarda kullanılabilir. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Ürün kodu:

20207892

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 183,5542 TL
50 - 99 146,8436 TL
100 - 199 137,6655 TL
200 - 499 128,4878 TL
500 + 119,3101 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

183,55 TL

1 x 183,5542 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
A/F 5.5
d2 ±0.05 3.6
h1 max 2.4
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin