Menü Arama

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M3 5.5 303 Stainless Steel

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları, sızdırmazlık parçasının doğrudan cıvataya yapıştırıldığı bağlantı elemanlarıdır ve maddeleri içeride, kirleticileri ise dışarıda tutar. Makineler, vites kutuları ve hava silindirleri gibi uygulamalarda kullanılabilir. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Ürün kodu:

20207700

194 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 237,8102 TL
50 - 99 190,2481 TL
100 - 199 178,3578 TL
200 - 499 166,4673 TL
500 + 154,5765 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

237,81 TL

1 x 237,8102 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
A/F 5.5
d2 ±0.05 3.6
h1 6.0
h2 2.4
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin