Menü Arama

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M6 10.0 303 Stainless Steel

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları, sızdırmazlık parçasının doğrudan cıvataya yapıştırıldığı bağlantı elemanlarıdır ve maddeleri içeride, kirleticileri ise dışarıda tutar. Makineler, vites kutuları ve hava silindirleri gibi uygulamalarda kullanılabilir. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Ürün kodu:

20207762

103 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 243,0947 TL
50 - 99 194,4761 TL
100 - 199 182,3213 TL
200 - 499 170,1666 TL
500 + 158,0118 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

243,09 TL

1 x 243,0947 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
A/F 10.0
d2 ±0.05 6.8
h1 12.0
h2 5.0
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin