Menü Arama

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları M16 24.0 316 Stainless Steel

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları, sızdırmazlık parçasının doğrudan cıvataya yapıştırıldığı bağlantı elemanlarıdır ve maddeleri içeride, kirleticileri ise dışarıda tutar. Makineler, vites kutuları ve hava silindirleri gibi uygulamalarda kullanılabilir. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Ürün kodu:

20207854

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 327,6498 TL
50 - 99 262,1197 TL
100 - 199 245,7374 TL
200 - 499 229,3547 TL
500 + 212,9724 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

327,65 TL

1 x 327,6498 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M16
A/F 24.0
d2 ±0.05 17.5
h1 28.0
h2 13.0
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin